2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100528

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
PLID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Nettogewicht
NETTO_WEIGHT [kg]
ECLASS-13.0
ECLASS_13_0
ETIM-9.0
ETIM_9_0
Tastweite [EF004121]
EF004121 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
135729
E65-SMSD200-HLD
Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, M12
E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox®-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf
4015081325221
0.11000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 0
135727
E65-SMSD200-HDD
Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, M12
E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox®-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf
4015081325207
0.11000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 0
135728
E65-SMSD200-HL
Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Leitung 2m
E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox®-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf
4015081325214
0.11000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 0
135726
E65-SMSD200-HD
Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff, Leitung 2m
E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox®-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf
4015081325191
0.11000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 0
100528
E71-SDN-M8
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 35cm, 4L, 10-30VDC, NPN, M8
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Diffuse Reflective
4015081643349
0.09000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 350
100527
E71-SDN-CA
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 35cm, 4L, 10-30VDC, NPN, Leitung
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Diffuse Reflective
4015081643141
0.24000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 350
100511
E71-FFDN-M8
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 10cm, 4L, 10-30VDC, NPN, M8
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Fixed Focus Diffuse Reflective Version zum detektieren sehr kleiner Teile
4015081643257
0.09000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 100
100518
E71-FFDP-M8
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 10cm, 4L, 10-30VDC, PNP, M8
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Fixed Focus Diffuse Reflective Version zum detektieren sehr kleiner Teile
4015081643271
0.09000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 100
100429
E71-FFDN-CA
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 10cm, 4L, 10-30VDC, NPN, Leitung
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Fixed Focus Diffuse Reflective Version zum detektieren sehr kleiner Teile
4015081643240
0.24000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 100
100529
E71-SDP-CA
Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 35cm, 4L, 10-30VDC, PNP, Leitung
E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Diffuse Reflective
4015081643356
0.24000
Lichttaster [AKP252018]
Lichttaster energetisch [EC001821]
0 - 350
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 Produkte)
Bestellnummer100528
Letzte Änderung11.12.2025 11:15:06
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften